SHFN 85 NK-45 G1/4-IG

Réf. article: 10.01.01.11776
Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du bois à haute dynamique
Dimensions: 85
Matière de la ventouse:
Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière: 45 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-F
SHFN 85 NK-45 G1/4-IG
Attribut Valeur
dn 4,4 mm
Dmax(S) 89 mm
Ds 85 mm
G1 G1/4"-F
H 37,2 mm
LG1 11 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 4 mm
d2 62 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3