SHF 210 NK-45 G1/2-IG

Réf. article: 10.01.01.11814
Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du bois à haute dynamique
Dimensions: 210
Matière de la ventouse:
Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière: 45 °Sh
Raccord du vide: G1/2"-F
SHF 210 NK-45 G1/2-IG
Attribut Valeur
d2 170 mm
d3 134 mm
Dmax(S) 218 mm
Ds 210 mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/4"-F
H 26 mm
L2 52,8 mm
LG1 14 mm
LG2 12,8 mm
Z (Course) 6 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3