SGPN 20 NK-40 M5-AG

Réf. article: 10.01.01.11978

Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.

Fin de série
Dimensions20
MatièreCaoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]40 Shore A
MatièreAluminium
Raccord du videM5-M

L’article 10.01.01.11978 est épuisé et reste disponible jusqu'au 31/12/2025

Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date. Afin de trouver une alternative adéquate, vous pouvez prendre contacte avec votre interlocuteur local, qui se fera un plaisir de vous aider par téléphone au +49 7443 2403-102 ou par e-mail à l’adresse customercenter@schmalz.de

SGPN 20 NK-40 M5-AG
Attribut Valeur
dn 2,50 mm
Dmax(S) 22 mm
Ds 20 mm
G1 M5-M
H 15,40 mm
LG1 5 mm
SW1 7 mm
Z (Course) 1,50 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 8,50 N
Volume 0,60 cm³
Diamètre de tuyau int (recom.) 2 mm
Dimensions 20
Nombre de soufflets 0
Matière Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A] 40 Shore A
Poids 2,50 g
Famille de produit SGPN


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteurde sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Consignes de commande: SGPN 20 NK-40 M5-AG

La ventouse SGPN (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée. Contenu de la livraison :

  • Ventouse de type SGP – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres et matières
  • Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse SGP, insert de connexion SA-NIP