SGPN 24 SI-50 G1/8-AG

Réf. article: 10.01.01.11987

Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.

Fin de série
Dimensions24
MatièreSilicone SI
Dureté de la matière [Shore A]50 Shore A
MatièreAluminium
PropriFDA
Raccord du videG1/8"-M
SFF 25 SI-55 G1/8-AG

La gamme de produits SGPN 24 SI-50 G1/8-AG est épuisée et reste disponible jusqu'au 31/12/2025

Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date.
Article de remplacement (voir photo) : SFF 25 SI-55 G1/8-AG

SGPN 24 SI-50 G1/8-AG
Attribut Valeur
dn 3,50 mm
Dmax(S) 25,50 mm
Ds 24 mm
G1 G1/8"-M
H 16,80 mm
LG1 7,50 mm
SW1 14 mm
Z (Course) 1,70 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 11 N
Volume 0,85 cm³
Diamètre de tuyau int (recom.) 4 mm
Dimensions 24
Nombre de soufflets 0
Matière Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A] 50 Shore A
Poids 5,20 g
Famille de produit SGPN


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteurde sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m
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
Consignes de commande: SGPN 24 SI-50 G1/8-AG

La ventouse SGPN (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée. Contenu de la livraison :

  • Ventouse de type SGP – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres et matières
  • Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse SGP, insert de connexion SA-NIP