SPK 55 MOS EPDM-15 G1/4-IG

Réf. article: 10.01.01.12060

Ventouse plate (ronde) pour surfaces rugueuses et fortement structurées et fortement structurées

Dimensions55
Dureté de la matière [Shore A]15 Shore A
Type de matièreMousse coutchouc
MatièreEPDM
RaccordG1/4"-F
SPK 55 MOS EPDM-15 G1/4-IG
Attribut Valeur
Dmax(S) 70 mm
Ds 55 mm
G1 G1/4"-F
H 22 mm
LG1 11,50 mm
Z (Course) 4 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 121 N
Volume 11,70 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 250 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 9 mm
Dimensions 55
Dureté de la matière [Shore A] 15 Shore A
Poids 115 g
Nombre de soufflets 0
Famille de produit SPK


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Consignes de commande: SPK 55 MOS EPDM-15 G1/4-IG

La ventouse plate SPK (bagues d'étanchéité + plaque support) est livrée montée. Le produit consiste en :

  • Bagues d'étanchéité de type DR-SPK – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
  • Plaque support en aluminium en différents filetages

 

Pièces de rechange disponibles : bagues d'étanchéité DR-SPK

Accessoires disponibles : palpeur mécanique