Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) pour surfaces rugueuses et fortement structurées et fortement structurées
Dimensions | 160 |
Dureté de la matière [Shore A] | 15 Shore A |
Type de matière | Mousse coutchouc |
Matière | EPDM |
Raccord | G1/2"-F |
Attribut | Valeur |
---|---|
d3 | 148 mm |
Dmax(S) | 179 mm |
Ds | 159 mm |
G1 | G1/2"-F |
G2 | G1/4"-F |
H | 25,50 mm |
L2 | 36,50 mm |
LG1 | 14,50 mm |
LG2 | 14,50 mm |
Z (Course) | 6 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 1060 N |
Volume | 129 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 1000 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 12 mm |
Dimensions | 160 |
Dureté de la matière [Shore A] | 15 Shore A |
Poids | 940 g |
Nombre de soufflets | 0 |
Famille de produit | SPK |
Consignes de commande: SPK 160 MOS EPDM-15 G1/2-IG
La ventouse plate SPK (bagues d'étanchéité + plaque support) est livrée montée. Le produit consiste en :
Pièces de rechange disponibles : bagues d'étanchéité DR-SPK
Accessoires disponibles : palpeur mécanique