SPK 250 MOS EPDM-15 G1/2-IG

Réf. article: 10.01.01.12065
Ventouse plate (ronde) pour surfaces rugueuses et fortement structurées et fortement structurées
Dimensions: 250
Type de matière: Mousse coutchouc
Matière d'étanchéité: EPDM
Dureté de la matière: 15 °Sh
Raccord du vide: G1/2"-F
Couleur: noir
SPK 250 MOS EPDM-15 G1/2-IG
Attribut Valeur
d3 235 mm
Dmax(S) 269 mm
Ds 249 mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/2"-F
H 25,5 mm
L2 76 mm
LG1 14,5 mm
LG2 14,5 mm
Z (Course) 6 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3