SAG 45 NBR-60 G1/4-IG

Réf. article: 10.01.01.12160

Ventouse cloche (ronde) pour une excellente adaptation aux surfaces bombées

Dimensions45
MatièreCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]60 Shore A
MatièreAluminium
RaccordG1/4-IG
SAG 45 NBR-60 G1/4-IG
Attribut Valeur
dn 4 mm
Dmax(S) 51,50 mm
Ds 47 mm
G1 G1/4"-F
H 24,50 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 7,80 mm
Attribut Valeur
Force d'aspir. 68 N
Force latérale 61 N
Force latérale surface huileuse 51 N
Volume 8 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 40 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 4 mm
Dimensions 45
Matière Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A] 60 Shore A
Nombre de soufflets 0
Poids 14,20 g
Famille de produit SAG

Consignes de commande: SAG 45 NBR-60 G1/4-IG