SAG 60 NBR-60 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.01.12167
Ventouse cloche (ronde) pour une excellente adaptation aux surfaces bombées
Dimensions: 60
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord du vide: G1/4"-M
Matière d'insert: Aluminium
SAG 60 NBR-60 G1/4-AG
Attribut Valeur
dn 6 mm
Dmax(S) 70,5 mm
Ds 63,5 mm
G1 G1/4"-M
H 31 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
Z (Course) 10,6 mm