SAG 80 NBR-60 G3/8-IG

Réf. article: 10.01.01.12170
Ventouse cloche (ronde) pour une excellente adaptation aux surfaces bombées
Dimensions: 80
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord du vide: G3/8"-F
Matière d'insert: Aluminium
SAG 80 NBR-60 G3/8-IG
Attribut Valeur
dn 6 mm
Dmax(S) 90,7 mm
Ds 83 mm
G1 G3/8"-F
H 35 mm
LG1 15 mm
SW1 22 mm
Z (Course) 12,8 mm