SAG 80 NBR-60 RA

Réf. article: 10.01.01.12173
Ventouse cloche (ronde) pour une excellente adaptation aux surfaces bombées
Dimensions: 80
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord du vide: Adaptateur rect.
Matière d'insert: Aluminium
SAG 80 NBR-60 RA
Attribut Valeur
dn 6 mm
Dmax(S) 90,7 mm
Ds 83 mm
H 34,7 mm
L4 31,8 mm
Z (Course) 12,8 mm