SAOG-S 60x20 NBR-60 G1/8-IG

Réf. article: 10.01.01.12174
Des ventouses cloches (ovales) pour le meilleur adaptation sur les bombées et surfaces huilées
Dimensions (Lxl): 60 x 20 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-F
SAOG-S 60x20 NBR-60 G1/8-IG
Attribut Valeur
Bmax(S) 25,8 mm
Bs 20,9 mm
G1 G1/8"-F
H 14 mm
LG1 5 mm
Lmax(S) 65,8 mm
Ls 60,9 mm
Z (Course) 5 mm