SAOG-S 60x20 NBR-60 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.01.12175
Ventouse cloche (ovale) pour une excellente adaptation sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (Lxl): 60 x 20 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
SAOG-S 60x20 NBR-60 G1/4-AG
Attribut Valeur
Bmax(S) 25,8 mm
Bs 20,9 mm
dn 5 mm
G1 G1/4"-M
H 24 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 65,8 mm
Ls 60,9 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 5 mm