SAOG-S 80x30 NBR-60 RA

Réf. article: 10.01.01.12179
Ventouse cloche (ovale) pour une excellente adaptation sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (Lxl): 80 x 30 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: Adaptateur rect.
SAOG-S 80x30 NBR-60 RA
Attribut Valeur
Bmax(S) 37,5 mm
Bs 30,9 mm
dn 4 mm
H 24,5 mm
L4 31,8 mm
Lmax(S) 86,5 mm
Ls 80,9 mm
Z (Course) 6 mm