RED-NIP G1/4-AG M10x1.25-AG AL

Réf. article: 10.01.01.12194

Insert de réduction à six pans creux

Filetage G1G1/4"-M
MatièreAluminium
RED-NIP G1/4-AG M10x1.25-AG AL
Attribut Valeur
dn 4,40 mm
G1 G1/4"-M
L 8,30 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
G2 M10x1.25-M
Attribut Valeur
Matière Aluminium
Poids 9,20 g

Consignes de commande: RED-NIP G1/4-AG M10x1.25-AG AL