Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du bois à haute dynamique
Dimensions | 85 |
Filetage G1 | M10x1.25-F |
Matière | Caoutchouc naturel NK |
Dureté de la matière [Shore A] | 45 Shore A |
Type | E |
Attribut | Valeur |
---|---|
d2 | 62 mm |
Dmax(S) | 89 mm |
Ds | 85 mm |
G1 | M10x1.25-F |
H | 18,10 mm |
LG1 | 10 mm |
Z (Course) | 4 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dimensions | 85 |
Nombre de soufflets | 0 |
Force d'aspir. | 198 N |
Matière | Caoutchouc naturel NK |
Volume | 24,50 cm³ |
Poids | 81,80 g |
Famille de produit | SHF |
Consignes de commande: SHF 85 NK-45 M10x1.25-IG E