SHFN 70 NK-45 G1/4-IG E

Réf. article: 10.01.01.12216
Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du bois à haute dynamique
Dimensions: 70
Matière de la ventouse:
Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière: 45 °Sh
Raccord du vide: G1/4"-F
Type: E
SHFN 70 NK-45 G1/4-IG E
Attribut Valeur
dn 4,4 mm
Dmax(S) 74 mm
Ds 70 mm
G1 G1/4"-F
H 37,2 mm
LG1 12,4 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 4 mm
d2 48 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3