Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse cloche (ovale) pour une excellente adaptation sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (LxB) | 60x20 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Matière | Laiton nickelé |
Raccord | G3/8-IG |
Attribut | Valeur |
---|---|
Bmax(S) | 25,80 mm |
Bs | 20,90 mm |
dn | 6 mm |
G1 | G3/8"-F |
H | 28,50 mm |
LG1 | 9 mm |
Lmax(S) | 65,80 mm |
Ls | 60,90 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Course) | 5 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 56 N |
Force latérale | 45 N |
Force latérale surface huileuse | 30 N |
Volume | 4 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 12,50 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 4 mm |
Dimensions (LxB) | 60 x 20 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Nombre de soufflets | 0 |
Poids | 40,70 g |
Famille de produit | SAOG-S |
Consignes de commande: SAOG-S 60x20 NBR-60 G3/8-IG