SAOG-S 80x30 NBR-60 G3/8-IG

Réf. article: 10.01.01.12254

Ventouse cloche (ovale) pour une excellente adaptation sur surfaces bombées et huilées

Dimensions (LxB)80x30
MatièreCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]60 Shore A
MatièreLaiton nickelé
RaccordG3/8-IG
SAOG-S 80x30 NBR-60 G3/8-IG
Attribut Valeur
Bmax(S) 37,50 mm
Bs 30,90 mm
dn 6 mm
G1 G3/8"-F
H 29,50 mm
LG1 9 mm
Lmax(S) 86,50 mm
Ls 80,90 mm
SW1 22 mm
Z (Course) 6 mm
Attribut Valeur
Force d'aspir. 105 N
Force latérale 130 N
Force latérale surface huileuse 91 N
Volume 11 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 20 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 4 mm
Dimensions (LxB) 80 x 30
Matière Caoutchouc nitrile NBR
Nombre de soufflets 0
Poids 48,60 g
Famille de produit SAOG-S

Consignes de commande: SAOG-S 80x30 NBR-60 G3/8-IG