SAOG-S 95x40 NBR-60 G3/8-IG

Réf. article: 10.01.01.12255
Ventouse cloche (ovale) pour une excellente adaptation sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (Lxl): 95 x 40 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Laiton nickelé
Raccord du vide: G3/8"-F
SAOG-S 95x40 NBR-60 G3/8-IG
Attribut Valeur
Bmax(S) 46 mm
Bs 40,6 mm
dn 6 mm
G1 G3/8"-F
H 29,5 mm
LG1 9 mm
Lmax(S) 101 mm
Ls 95,6 mm
SW1 22 mm
Z (Course) 6 mm