SAG 45 NBR-60 G3/8-IG

Réf. article: 10.01.01.12258
Ventouse cloche (ronde) pour une excellente adaptation aux surfaces bombées
Dimensions: 45
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord du vide: G3/8"-F
Matière d'insert: Aluminium
SAG 45 NBR-60 G3/8-IG
Attribut Valeur
dn 4 mm
Dmax(S) 51,5 mm
Ds 47 mm
G1 G3/8"-F
H 40,5 mm
LG1 8 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 7,8 mm