SAF 30 HT2-65 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.01.12349
Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale
Dimensions: 30
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 200 °C
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
SAF 30 HT2-65 G1/4-AG
Attribut Valeur
dn 4 mm
Dmax(S) 34 mm
Ds 31 mm
G1 G1/4"-M
H 20 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 3 mm