SAF 30 HT2-65 G3/8-IG

Réf. article: 10.01.01.12350
Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale
Dimensions: 30
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 200 °C
Matière d'insert: Laiton nickelé
Raccord du vide: G3/8"-F
SAF 30 HT2-65 G3/8-IG
Attribut Valeur
dn 4 mm
Dmax(S) 34 mm
Ds 31 mm
G1 G3/8"-F
H 36 mm
LG1 9 mm
SW1 22 mm
Z (Course) 3 mm