SAF 40 HT2-65 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.01.12353
Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale
Dimensions: 40
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 200 °C
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
SAF 40 HT2-65 G1/4-AG
Attribut Valeur
dn 4 mm
Dmax(S) 46 mm
Ds 41 mm
G1 G1/4"-M
H 22 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 4 mm