Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale
Dimensions | 50 |
Matière | Matière haute température HT2 |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Résistance thermique | 200 °C |
Matière | Laiton nickelé |
Raccord | G1/4-IG |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 6 mm |
Ds | 50 mm |
Dmax(S) | 56 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 33 mm |
LG1 | 15 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Course) | 5 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nombre de soufflets | 0 |
Dimensions | 50 |
Force d'aspir. | 100 N |
Résistance thermique | 200 °C |
Famille de produit | SAF |
Consignes de commande: SAF 50 HT2-65 G1/4-IG
La ventouse SAF HT2, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisé à la ventouse en élastomère.