SAF 60 HT2-65 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.01.12361

Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale

Dimensions60
MatièreMatière haute température HT2
Dureté de la matière [Shore A]65 Shore A
Résistance thermique200 °C
MatièreAluminium
RaccordG1/4-AG
SAF 60 HT2-65 G1/4-AG
Attribut Valeur
dn 6 mm
Ds 60,60 mm
Dmax(S) 67 mm
G1 G1/4"-M
H 31 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
Z (Course) 6 mm
Attribut Valeur
Nombre de soufflets 0
Dimensions 60
Force d'aspir. 150 N
Résistance thermique 200 °C
Famille de produit SAF

Consignes de commande: SAF 60 HT2-65 G1/4-AG

La ventouse SAF HT2, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisé à la ventouse en élastomère.