Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables
Dimensions | 20 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Hauteur H | 11 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 7,50 mm |
d1 | 10,50 mm |
Dk | 15,10 mm |
Dmax(S) | 23,30 mm |
Ds | 21,40 mm |
H | 11 mm |
H2 | 4,60 mm |
Z (Course) | 2 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 16 N |
Force de rupt. | 19,20 N |
Force latérale | 10,50 N |
Volume | 1,13 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 20 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 4 mm |
Dimensions | 20 |
Famille d'insert | SC 040 |
Nombre de soufflets | 0 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Poids | 1,40 g |
Famille de produit | SPF |
Consignes de commande: SPF 20 ED-65 SC040
La ventouse SPF (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Vous pouvez également commander les différentes pièces détachées de la ventouse :
Accessoires disponibles : tamis