SPF 30 ED-65 SC040

Réf. article: 10.01.01.12372
Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables
Dimensions: 30
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 65 °Sh
SPF 30 ED-65 SC040
Attribut Valeur
d 7,5 mm
d1 10,5 mm
Dk 15,1 mm
Dmax(S) 33,6 mm
Ds 31,4 mm
H 12 mm
H2 4,6 mm
Z (Course) 2,5 mm