Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables
Dimensions | 50 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Hauteur H | 16 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 11 mm |
d1 | 17,50 mm |
Dk | 21,60 mm |
Dmax(S) | 53,90 mm |
Ds | 51,40 mm |
H | 16 mm |
H2 | 7 mm |
Z (Course) | 3,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 74,20 N |
Force de rupt. | 87,40 N |
Force latérale | 44 N |
Volume | 7,96 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 70 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 6 mm |
Dimensions | 50 |
Famille d'insert | SC 050 |
Nombre de soufflets | 0 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Poids | 5,70 g |
Famille de produit | SPF |
Consignes de commande: SPF 50 ED-65 SC050
La ventouse SPF (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Vous pouvez également commander les différentes pièces détachées de la ventouse :
Accessoires disponibles : tamis