SGP 30 HT1-60 N033

Réf. article: 10.01.01.12395
Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.
Dimensions: 30
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Propriété de la matière:
laisse peu d'empreintes
10.01.01.14054

L’article 10.01.01.12395 est épuisé et reste disponible jusqu'au 31 déc. 2025

Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date.
Article de remplacement (voir photo) : SFF 30 HT1-60 SC040

SGP 30 HT1-60 N033
Attribut Valeur
d 11,2 mm
Dk 15,6 mm
Dmax(S) 32 mm
Ds 30 mm
H 22,2 mm
H2 15,7 mm
Z (Course) 2 mm