SGPN 24 HT1-60 G1/8-IG

Réf. article: 10.01.01.12405
Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.
Dimensions: 24
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Propriété de la matière:
laisse peu d'empreintes
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-F
10.01.01.14279

L’article 10.01.01.12405 est épuisé et reste disponible jusqu'au 31 déc. 2025

Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date.
Article de remplacement (voir photo) : SFF 25 HT1-60 G1/8-IG

SGPN 24 HT1-60 G1/8-IG
Attribut Valeur
dn 3,5 mm
Dmax(S) 25,5 mm
Ds 24 mm
G1 G1/8"-F
H 22,8 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Course) 1,7 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3