SU 210

Réf. article: 10.01.01.12439

Housse de ventouse

Dimensions210
Plage de serrage210,0 ... 220,0 mm
Résistance thermique80 °C
SU 210
Attribut Valeur
d 5 mm
D 200 mm
D2 50 mm
Attribut Valeur
Dimensions 210
Plage de serrage 210,0 ... 220,0 mm
Poids 5,20 g
Famille de produit SU


Remarque : En cas d’utilisation verticale avec une plaque ventouse ou une ventouse, la force latérale est réduite de jusqu’à 70 %. Il convient de choisir un générateur de vide d’une puissance d’aspiration supérieure de 10 %

Consignes de commande: SU 210

La housse pour ventouses SU est livrée dans le diamètre souhaité