SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.01.12458

Ventouse d'arêtes (ovale) pour une dynamique maximale sur des pièces très structurées.

Dimensions (LxB)70 x 25
MatièreCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]60 Shore A
MatièreAluminium
RaccordG1/4-AG
SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-AG
Attribut Valeur
Bs 22,60 mm
dn 5 mm
G1 G1/4"-M
H 27,50 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 71 mm
Ls 67,20 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 12,80 mm
Attribut Valeur
Force de rupt. 81 N
Force de rupture (surface huileuse) 60 N
Force latérale 46 N
Force latérale surface huileuse 20 N
Diamètre de tuyau int (recom.) 6 mm
Dimensions (LxB) 70 x 25
Angle de la pièce W min. 80 °
Matière Caoutchouc nitrile NBR
Poids 27,30 g
Nombre de soufflets 0
Famille de produit SAOK

Consignes de commande: SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-AG