SAOK 70x25 HT2-65 G3/8-IG

Réf. article: 10.01.01.12463
Ventouse d'arêtes (ovale) pour une dynamique maximale sur des pièces très structurées.
Dimensions (Lxl): 70 x 25 mm
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Raccord du vide: G3/8"-F
Matière d'insert: Laiton
SAOK 70x25 HT2-65 G3/8-IG
Attribut Valeur
Bs 22,6 mm
dn 6 mm
G1 G3/8"-F
H 35,5 mm
LG1 9 mm
Lmax(S) 71 mm
Ls 67,2 mm
SW1 22 mm
Z (Course) 12,8 mm