Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Bague d'étanchéité pour la plaque à ventouse SGF
Dimensions | 125 |
Matière | EPDM |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Hauteur H | 21,4 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
d2 | 100 mm |
Ds | 123 mm |
Dmax(S) | 130 mm |
H | 21,40 mm |
Z (Course) | 3 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 730 N |
Volume | 43,78 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 1500 mm |
Dimensions | 125 |
Nombre de soufflets | 0 |
Matière | EPDM |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Poids | 82 g |
Famille de produit | DR-SGF |
Consignes de commande: DR-SGF 125 EPDM-55