Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Bague d'étanchéité pour la plaque à ventouse SGF
Dimensions | 200 |
Matière | EPDM |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Hauteur H | 22 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
d2 | 185 mm |
Ds | 206 mm |
Dmax(S) | 213 mm |
H | 22 mm |
Z (Course) | 3,60 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 1880 N |
Volume | 144,07 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 3500 mm |
Dimensions | 200 |
Nombre de soufflets | 0 |
Matière | EPDM |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Poids | 248,70 g |
Famille de produit | DR-SGF |
Consignes de commande: DR-SGF 200 EPDM-55