SGF 400 EPDM-55 G1/2-IG

Réf. article: 10.01.01.12478
Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du verre à haute dynamique
Dimensions: 400
Matière de la ventouse: EPDM
Dureté de la matière: 55 °Sh
Raccord: G1/2"-F
SGF 400 EPDM-55 G1/2-IG
Attribut Valeur
d2 372,3 mm
d3 170 mm
Dmax(S) 405 mm
Ds 398 mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/4"-F
G3 M8-F
H 22,3 mm
L2 76 mm
LG1 14,5 mm
LG2 14,5 mm
LG3 12 mm
W 50 °
X1 45 mm
Y1 120 mm
Z (Course) 4,5 mm
Dmk 58,3 mm
G4 M6-F
LG4 10,5 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3