Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à coussin d'air pour la manipulation de pièces particulièrement sensibles
Diamètre | 30 mm |
Conception | Standard Flow |
Raccord d'air comprim | M5-F |
Matière | Aluminium |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 32 mm |
D | 30 mm |
G1 | M5-F |
G2 | M4-F |
G3 | M5-F |
H | 17 mm |
H1 | 17,50 mm |
LG1 | 5 mm |
LG2 | 6 mm |
LG3 | 6 mm |
X1 | 22 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force de prise | 4 N |
Consommation d'air | 6 m³/h |
Consommation d'air | 100 l/min |
Plage de pression (press. de service) | 1,0 ... 6,0 bar |
Poids | 30,50 g |
Famille de produit | SBS |
Consignes de commande: SBS 30 SF M5-IG AL
La ventouse à coussin d'air SBS est livrée montée. Le produit consiste en :
Pièces de rechange disponibles : Tampon élastomère, disque de friction