SBS 100 SF G1/8-IG

Réf. article: 10.01.01.12688
Ventouse à coussin d'air pour la manipulation de pièces particulièrement sensibles
Diamètre: 100 mm
Version: Standard Flow
Raccord d'air comprimé: G1/8"-F
SBS 100 SF G1/8-IG
Attribut Valeur
B 101 mm
D 100 mm
G1 G1/8"-F
G2 M4-F
G3 G1/8"-F
H 17 mm
H1 17,5 mm
LG1 5 mm
LG2 6 mm
LG3 6 mm
X1 75 mm