SGPN 40 SI-50 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.01.12775
Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.
Dimensions: 40
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 50 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
10.01.01.14258

L’article 10.01.01.12775 est épuisé et reste disponible jusqu'au 31 déc. 2025

Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date.
Article de remplacement (voir photo) : SFF 40 SI-55 G1/4-AG

SGPN 40 SI-50 G1/4-AG
Attribut Valeur
dn 5 mm
Dmax(S) 42 mm
Ds 40 mm
G1 G1/4"-M
H 25,6 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 2,3 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3