SBS 60 SF G1/8-IG CS

Réf. article: 10.01.01.12777
Ventouse à coussin d'air pour la manipulation de pièces particulièrement sensibles
Diamètre: 60 mm
Version: Standard Flow
Raccord d'air comprimé: G1/8"-F
Construction: Renfort médian
SBS 60 SF G1/8-IG CS
Attribut Valeur
B 61,6 mm
D 60 mm
G1 G1/8"-F
G2 M4-F
G3 G1/8"-F
H 17 mm
H1 17,4 mm
LG1 5 mm
LG2 6 mm
LG3 6 mm
X1 45 mm