SGP 35 SI-50 N034

Réf. article: 10.01.01.12784

Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.

Fin de série
Dimensions35
MatièreSilicone SI
Dureté de la matière [Shore A]50 Shore A

L’article 10.01.01.12784 est épuisé et reste disponible jusqu'au 31/12/2025

Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date. Afin de trouver une alternative adéquate, vous pouvez prendre contacte avec votre interlocuteur local, qui se fera un plaisir de vous aider par téléphone au +49 7443 2403-102 ou par e-mail à l’adresse customercenter@schmalz.de

SGP 35 SI-50 N034
Attribut Valeur
d 10 mm
Dk 16,50 mm
Dmax(S) 35 mm
Ds 30,20 mm
H 23,50 mm
H2 14,80 mm
Z (Course) 0,50 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 31 N
Volume 2,80 cm³
Dimensions 35
Famille d'insert N 034
Nombre de soufflets 0
Matière Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A] 50 Shore A
Poids 6,40 g
Famille de produit SGP

Consignes de commande: SGP 35 SI-50 N034