Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.
Dimensions | 35 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 50 Shore A |
Matière | Aluminium |
Propri | FDA |
Raccord du vide | G1/4"-F |
Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date. Afin de trouver une alternative adéquate, vous pouvez prendre contacte avec votre interlocuteur local, qui se fera un plaisir de vous aider par téléphone au +49 7443 2403-102 ou par e-mail à l’adresse customercenter@schmalz.de
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 5,50 mm |
Dmax(S) | 35 mm |
Ds | 34 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 38,50 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Course) | 0,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 31 N |
Volume | 2,80 cm³ |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 4 mm |
Dimensions | 35 |
Nombre de soufflets | 0 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 50 Shore A |
Poids | 14,40 g |
Famille de produit | SGPN |
Consignes de commande: SGPN 35 SI-50 G1/4-IG
La ventouse SGPN (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée. Contenu de la livraison :
Pièces de rechange disponibles : ventouse SGP, insert de connexion SA-NIP