SGP 40 HT1-60 N035

Réf. article: 10.01.01.12812
Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.
Dimensions: 40
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
10.01.01.14055

L’article 10.01.01.12812 est épuisé et reste disponible jusqu'au 31 déc. 2025

Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date.
Article de remplacement (voir photo) : SFF 40 HT1-60 SC050

SGP 40 HT1-60 N035
Attribut Valeur
d 8 mm
Dk 16 mm
Dmax(S) 42 mm
Ds 40 mm
H 20,6 mm
H2 14,5 mm
Z (Course) 2,3 mm