Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Housse de ventouse
Dimensions | 300 |
Plage de serrage | 300,0 ... 330,0 mm |
Résistance thermique | 80 °C |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 5 mm |
D | 310 mm |
D2 | 110 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dimensions | 300 |
Plage de serrage | 300,0 ... 330,0 mm |
Poids | 10,80 g |
Famille de produit | SU |
Consignes de commande: SU 300
La housse pour ventouses SU est livrée dans le diamètre souhaité