DR-SGF 200 HT1-60

Réf. article: 10.01.01.12891
Bague d'étanchéité pour la plaque à ventouse SGF
Dimensions: 200
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
DR-SGF 200 HT1-60
Attribut Valeur
d2 185 mm
Ds 206 mm
Dmax(S) 213 mm
H 22 mm
Z (Course) 3,6 mm