SGF 200 HT1-60 G1/2-IG

Réf. article: 10.01.01.12893
Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du verre à haute dynamique
Dimensions: 200
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord: G1/2"-F
SGF 200 HT1-60 G1/2-IG
Attribut Valeur
d2 185 mm
d3 134 mm
Dmax(S) 213 mm
Ds 206 mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/4"-F
H 22 mm
L2 52,8 mm
LG1 14 mm
LG2 14 mm
Z (Course) 3,6 mm
Dmk 58,3 mm
G4 M6-F
LG4 10,5 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3