Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables
Dimensions | 15 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Hauteur H | 10 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 7,50 mm |
d1 | 10,40 mm |
Dk | 13 mm |
Dmax(S) | 18,50 mm |
Ds | 16,40 mm |
H | 10 mm |
H2 | 4,60 mm |
Z (Course) | 1,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 9,80 N |
Force de rupt. | 11 N |
Force latérale | 7,90 N |
Volume | 0,76 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 13 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 4 mm |
Dimensions | 15 |
Famille d'insert | SC 040 |
Nombre de soufflets | 0 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Poids | 0,70 g |
Famille de produit | SPF |
Consignes de commande: SPF 15 ED-65 SC040
La ventouse SPF (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Vous pouvez également commander les différentes pièces détachées de la ventouse :
Accessoires disponibles : tamis