SPF 60 ED-65 SC050

Réf. article: 10.01.01.12896

Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables

Dimensions60
MatièreElastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]65 Shore A
Hauteur H18,1 mm
SPF 60 ED-65 SC050
Attribut Valeur
d 10,50 mm
d1 17,50 mm
Dk 22,10 mm
Dmax(S) 65 mm
Ds 61,20 mm
H 18,10 mm
H2 7,50 mm
Z (Course) 5,10 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 107 N
Force de rupt. 135 N
Force latérale 65 N
Volume 12,67 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 70 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 6 mm
Dimensions 60
Famille d'insert SC 050
Nombre de soufflets 0
Matière Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A] 65 Shore A
Poids 9 g
Famille de produit SPF


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteurde sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m
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
Consignes de commande: SPF 60 ED-65 SC050

La ventouse SPF (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Vous pouvez également commander les différentes pièces détachées de la ventouse :

  • Ventouse de type SPF (étape 1) – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
  • Elément de fixation de type SC (étape 2) – disponible en différents filetages

 

Accessoires disponibles : tamis