Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Adaptateur de montage de ventouses à encombrement minimal
Raccord de ventouse | M3-F |
Raccord du vide | M5-F |
Matière | Acier |
Attribut | Valeur |
---|---|
G1 | M5-F |
G2 | M3-F |
G3 | M5-F |
H | 18 mm |
H1 | 8,50 mm |
LG1 | 6 mm |
LG2 | 5 mm |
LG3 | 5 mm |
SW1 | 10 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Poids | 12 g |
Famille de produit | ANW |
Consignes de commande: ANW M5-IG M3-IG
L'adaptateur pour jonction coudée ANW est livré prêt à être raccordé.
Accessoires disponibles : adaptateur de fixation VRS-AN